(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Nueva súper piedra (placa plana) 50 mm, número 120

Nueva súper piedra (placa plana) 50 mm, número 120
  • Descuento por volumen

· Modelo: Muela de fibra cerámica
· El tamaño de grano (#): 120
· Longitud (mm): 50
· Color: Esmeralda

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NSE051S
NSE052S
NSE054S
NSE056S
NSE081S
NSE082S
NSE084S
NSE086S
NSE0501S
NSE0801S
NSE101S
NSE102S
NSE104S
NSE106S
NSE110S
NSE150S
NSE151S
NSE152S
NSE154S
NSE156S
NSE202S
NSE204S
NSE206S
NSE210S
NSE301S
NSE302S
NSE304S
NSE306S
NSE310S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura
(mm)
Ancho
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.510
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.52
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.54
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.56
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.810
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.82
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.84
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.86
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.51
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.81
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.01
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.02
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.04
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.06
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.010
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.510
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.51
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.52
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.54
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.56
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2.02
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2.04
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2.06
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2.010
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

31
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

32
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

34
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

36
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

310

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Muela de fibra de cerámica Tamaño de partícula(#) 120 Longitud(mm) 50
Color Esmeralda

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico