(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Nueva súper piedra (placa plana) 50 mm, número 1200

Nueva súper piedra (placa plana) 50 mm, número 1200
  • Descuento por volumen

· Modelo: Muela de fibra cerámica
· El tamaño de grano (#): 1200
· Longitud (mm): 50
· Color: Rojo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NSR051S
NSR052S
NSR054S
NSR056S
NSR081S
NSR082S
NSR084S
NSR086S
NSR0501S
NSR0801S
NSR101S
NSR102S
NSR104S
NSR106S
NSR110S
NSR150S
NSR151S
NSR152S
NSR154S
NSR156S
NSR202S
NSR204S
NSR206S
NSR210S
NSR301S
NSR302S
NSR304S
NSR306S
NSR310S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura
(mm)
Ancho
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.510
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.52
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.54
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.56
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.810
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.82
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.84
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.86
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.51
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.81
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.01
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.02
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1.04
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.06
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.010
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.510
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.51
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.52
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.54
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.56
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2.02
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

2.04
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2.06
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2.010
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

31
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

32
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

34
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

36
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

310

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Muela de fibra de cerámica Tamaño de partícula(#) 1200 Longitud(mm) 50
Color Rojo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico