(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Nueva súper piedra (placa plana) 150 mm, número 600

Nueva súper piedra (placa plana) 150 mm, número 600
  • Descuento por volumen

· Modelo: Muela de fibra cerámica
· El tamaño de grano (#): 600
· Longitud (mm): 150
· Color: Negro

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NSP051L
NSP052L
NSP054L
NSP056L
NSP081L
NSP082L
NSP084L
NSP086L
NSP0501L
NSP0801L
NSP101L
NSP102L
NSP104L
NSP106L
NSP110L
NSP150L
NSP151L
NSP152L
NSP154L
NSP156L
NSP202L
NSP204L
NSP206L
NSP210L
NSP301L
NSP302L
NSP304L
NSP306L
NSP310L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura
(mm)
Ancho
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0.510
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.52
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.54
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0.56
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0.810
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.82
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.84
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0.86
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.51
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.81
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.01
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.02
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.04
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.06
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1.010
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1.510
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.51
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.52
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1.54
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1.56
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2..02
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

2..04
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

2..06
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

2..010
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

31
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

32
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

34
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

36
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

310

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Muela de fibra de cerámica Tamaño de partícula(#) 600 Longitud(mm) 150
Color Negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico