(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Nueva súper piedra (placa plana) 150 mm, número 400

Nueva súper piedra (placa plana) 150 mm, número 400
  • Descuento por volumen

· Modelo: Muela de fibra cerámica
· El tamaño de grano (#): 400
· Longitud (mm): 150
· Color: Naranja

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NSO051L
NSO052L
NSO054L
NSO056L
NSO081L
NSO082L
NSO084L
NSO086L
NSO0501L
NSO0801L
NSO101L
NSO102L
NSO104L
NSO106L
NSO110L
NSO150L
NSO151L
NSO152L
NSO154L
NSO156L
NSO202L
NSO204L
NSO206L
NSO210L
NSO301L
NSO302L
NSO304L
NSO306L
NSO310L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura
(mm)
Ancho
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0.510
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.52
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.54
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0.56
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0.810
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.82
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.84
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0.86
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.51
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.81
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.01
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.02
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.04
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1.06
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1.010
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1.510
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.51
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.52
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1.54
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1.56
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2..02
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

2..04
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

2..06
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

2..010
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

31
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

32
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

34
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

36
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

310

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Muela de fibra de cerámica Tamaño de partícula(#) 400 Longitud(mm) 150
Color Naranja

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico