(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Nueva súper piedra (placa plana) 150 mm, número 120

Nueva súper piedra (placa plana) 150 mm, número 120
  • Descuento por volumen

· Modelo: Muela de fibra cerámica
· El tamaño de grano (#): 120
· Longitud (mm): 150
· Color: Esmeralda

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NSE051L
NSE052L
NSE054L
NSE056L
NSE081L
NSE082L
NSE084L
NSE086L
NSE0501L
NSE0801L
NSE101L
NSE102L
NSE104L
NSE106L
NSE110L
NSE150L
NSE151L
NSE152L
NSE154L
NSE156L
NSE202L
NSE204L
NSE206L
NSE210L
NSE301L
NSE302L
NSE304L
NSE306L
NSE310L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura
(mm)
Ancho
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0.510
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.52
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.54
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0.56
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0.810
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.82
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.84
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0.86
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.51
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.81
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.01
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.02
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.04
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1.06
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1.010
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1.510
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.51
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.52
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1.54
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1.56
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2..02
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

2..04
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

2..06
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

2..010
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

31
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

32
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

34
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

36
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

310

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Muela de fibra de cerámica Tamaño de partícula(#) 120 Longitud(mm) 150
Color Esmeralda

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico