(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Nueva súper piedra (placa plana) 150 mm, número 1200

Nueva súper piedra (placa plana) 150 mm, número 1200
  • Descuento por volumen

· Modelo: Muela de fibra cerámica
· El tamaño de grano (#): 1200
· Longitud (mm): 150
· Color: Rojo

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NSR051L
NSR052L
NSR054L
NSR056L
NSR081L
NSR082L
NSR084L
NSR086L
NSR0501L
NSR0801L
NSR101L
NSR102L
NSR104L
NSR106L
NSR110L
NSR150L
NSR151L
NSR152L
NSR154L
NSR156L
NSR202L
NSR204L
NSR206L
NSR210L
NSR301L
NSR302L
NSR304L
NSR306L
NSR310L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura
(mm)
Ancho
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0.510
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.52
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.54
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0.56
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0.810
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.82
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.84
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0.86
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.51
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.81
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.01
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1.02
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1.04
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.06
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1.010
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1.510
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.51
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.52
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1.54
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1.56
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2.02
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

2.04
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

2.06
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

2.010
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

31
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

32
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

34
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

36
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

310

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Muela de fibra de cerámica Tamaño de partícula(#) 1200 Longitud(mm) 150
Color Rojo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico