(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Nueva súper piedra (placa plana) 100 mm, número 800 (Números de pieza)

Nueva súper piedra (placa plana) 100 mm, número 800
  • Descuento por volumen

· Modelo: Muela de fibra cerámica
· El tamaño de grano (#): 800
· Longitud (mm): 100
· Color: Azul

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NSB051
NSB052
NSB054
NSB056
NSB081
NSB082
NSB084
NSB086
NSB0501
NSB0801
NSB101
NSB102
NSB104
NSB106
NSB110
NSB150
NSB151
NSB152
NSB154
NSB156
NSB202
NSB204
NSB206
NSB210
NSB301
NSB302
NSB304
NSB306
NSB310
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura
(mm)
Ancho
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.510
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.52
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.54
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.56
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.810
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.82
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.84
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.86
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.51
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.81
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.01
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1.02
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1.04
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1.06
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1.010
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1.510
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.51
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.52
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.54
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1.56
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2.02
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2.04
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

2.06
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

2.010
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

31
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

32
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

34
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

36
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

310

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Muela de fibra de cerámica Tamaño de partícula(#) 800 Longitud(mm) 100
Color Azul

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico