(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Nueva súper piedra (placa plana) 100 mm, número 300

Nueva súper piedra (placa plana) 100 mm, número 300
  • Descuento por volumen

· Modelo: Muela de fibra cerámica
· El tamaño de grano (#): 300
· Longitud (mm): 100
· Color: Marrón

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NSL051
NSL052
NSL054
NSL056
NSL081
NSL082
NSL084
NSL086
NSL0501
NSL0801
NSL101
NSL102
NSL104
NSL106
NSL110
NSL150
NSL151
NSL152
NSL154
NSL156
NSL202
NSL204
NSL206
NSL210
NSL301
NSL302
NSL304
NSL306
NSL310
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura
(mm)
Ancho
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.510
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.52
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.54
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.56
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.810
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.82
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.84
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.86
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.51
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.81
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.01
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.02
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1.04
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.06
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.010
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1.510
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.51
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.52
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.54
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1.56
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2.02
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2.04
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

2.06
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

2.010
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

31
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

32
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

34
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

36
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

310

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Muela de fibra de cerámica Tamaño de partícula(#) 300 Longitud(mm) 100
Color Marrón

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico