(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Llave de trinquete de doble punta, recubierta con electrodeposición catiónica

Llave de trinquete de doble punta, recubierta con electrodeposición catiónica
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La ventana de la garra de conmutación del tipo de garra se puede abrir para facilitar la limpieza en caso de ingreso de arena.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RN1013
RN1214
RN1317
RN1719
RN1721
RN1722
RN1922
RN1924
RN2124
RN2427
RN3641
RN4146
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

22510×13160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22512×14160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26513×17240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31017×19400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31017×21400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31017×22430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31019×22430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35519×24680
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35521×24680
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35524×27680
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

49036×412050
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

50041×462500

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Desplazamiento unipolar Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) NA
Artículo único / conjunto Objeto unico Suplemento 1 Con agujero de cuerda de seguridad

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico