(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Llave de trinquete de doble punta con deriva curva, tipo estándar corto

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SRB1719

Número de Parte
SRB1719
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Desplazamiento unipolar Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) NA
Longitud total(mm) 240 Tamaño de ancho de dos lados(mm) 17×19 Artículo único / conjunto Objeto unico
Masa(g) 390

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SRB1719 de la serie Llave de trinquete de doble punta con deriva curva, tipo estándar corto.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico