(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de herramientas manuales de lujo para profesionales Ángulo de inserción 12.7 mm

Juego de herramientas manuales de lujo para profesionales Ángulo de inserción 12.7 mm
  • Descuento por volumen

Garantizamos que nuestras Superherramientas, con su enfoque intransigente en la fabricación, se pueden usar cómodamente en cualquier instalación de producción o lugar de trabajo.

[Caracteristicas]
· Un producto pulido con un diseño respaldado por tecnología sobresaliente que combina resistencia y estética.
· Juego de herramientas de lujo ideal para el mantenimiento de maquinaria, automóviles y equipos agrícolas con una unidad de 12,7 mm (1/2 ").
· Todas las herramientas se pueden configurar en la bandeja.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

S7000DX

Número de Parte
S7000DX
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Conjunto de herramientas Tipo de conjunto de herramientas Tipo de pecho Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 505×233×300
Establecer contenido(Puntos) 62 Color de la caja Negro Ángulo de inserción(mm) 12.7
Masa(g) 19700 Suplemento Todas las herramientas se pueden configurar en la bandeja

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo S7000DX de la serie Juego de herramientas manuales de lujo para profesionales Ángulo de inserción 12.7 mm.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico