(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tamaño 4 Llave de trinquete tipo corto

Tamaño 4 Llave de trinquete tipo corto
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ligero, corto y pequeño.
· El SRF2 y el SRF3 incluyen un práctico orificio deslizante para cuerdas de seguridad.
· El SRF1 incluye un orificio de cuerda de seguridad.
· Acabado en níquel cromado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SRF2
SRF3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Toma interior Dúplex Ancho Dimensiones
(mm)
Ancho del zócalo externo a través de la dimensión de los planos
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14×17×19×2114、1719、21460
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17×19×21×2417、1921、24470

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Desplazamiento unipolar Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) NA
Longitud total(mm) 240 Artículo único / conjunto Objeto unico Suplemento 1 Con orificio deslizante para cuerda de seguridad
Suplemento 2 Acabado niquelado cromado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico