(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Llave de trinquete de doble punta, zócalo largo de doble punta

Llave de trinquete de doble punta, zócalo largo de doble punta
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ideal al apretar en huecos profundos.
· Se proporciona un orificio de montaje de cuerda de seguridad con todos los tamaños.
· Recubrimiento al horno verde

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RN1013WL
RN1314WL
RN1317WL
RN1719WL
RN1921WL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22510×13230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22513×14230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26513×17340
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

31017×19500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31019×21500

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Desplazamiento unipolar Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) NA
Artículo único / conjunto Objeto unico Suplemento 1 Se proporciona un orificio de montaje para la cuerda de seguridad. Suplemento 2 Recubrimiento al horno verde

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico