(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Caja de herramientas (tipo cofre) 3 cajones

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
S505B
S505R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color de la caja
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Rojo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja de herramientas de acero Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 505×233×300
Masa(g) 9400 Resistencia de carga superior(N(kgf)) 294(30) Resistencia de carga del cajón(N(kgf)) 245(25)
Suplemento La bandeja para configurar las herramientas no está incluida.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico