(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de llaves de cabeza súper

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SH800

Número de Parte
SH800
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Longitud total(mm) 195 / 180 / 173 / 186 / 203 / 135 / 163 / 217 Tamaño de ancho de dos lados(mm) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 8 Artículo único / conjunto Establecer producto
Establecer contenido 8、10、12、13、14、17、19、21 Establecer contenido (elementos) 8 Suplemento 1 Con bolsas de vinilo
Masa(g) 1000

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SH800 de la serie Juego de llaves de cabeza súper.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico