(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de seguridad Llave offset de un solo extremo

Tornillo de seguridad Llave offset de un solo extremo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Diseñado con un enfoque en altura y ángulo. Es un tipo para pernos de corte con un ángulo de 70 ° y grandes dimensiones de pie.
· Con orificio deslizante para cuerda de seguridad. Ranura antideslizante en la empuñadura de punta. Con una pegatina con nombre para la prevención de pérdidas. Acabado niquelado cromado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KPH36

Número de Parte
KPH36
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Desplazamiento unipolar Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Longitud total(mm) 454 Ángulo de desplazamiento(°) 70 Tamaño de ancho de dos lados(mm) 36
Artículo único / conjunto Objeto unico Suplemento 1 Con orificio deslizante para cuerda de seguridad. La empuñadura tiene ranura antideslizante. Suplemento 2 Acabado niquelado cromado
Masa(g) 1250

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KPH36 de la serie Tornillo de seguridad Llave offset de un solo extremo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico