(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo de llave de engranaje flexible

Tipo de llave de engranaje flexible
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ideal para trabajar en espacios estrechos gracias a los engranajes de 72 dientes y al ángulo de alimentación de 5 °.
· Especificación de apriete final.
· Los engranajes y los casquillos tienen un acabado chapado en titanio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GRW12F
GRW14F
GRW19F
GRW22F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1711285
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19114120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24619245
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

29022385

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) Disponible
Artículo único / conjunto Objeto unico Suplemento 1 Conveniente estructura flexible Suplemento 2 Especificación de apriete final

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico