(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave de compensación de un solo extremo de 60 °

Llave de compensación de un solo extremo de 60 °
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La parte de la punta tiene una forma cónica ideal para la alineación de agujeros de los pernos.
· El cuello tiene un ángulo de 60 ° para asegurar una altura mayor que la del perno adyacente y la costilla angular, y tiene un acabado de cuello largo.
· Se proporciona un orificio de montaje de cuerda de seguridad con todos los tamaños

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KP17
KP19
KP26
KP32
KP41
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31317190
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33519260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

39026440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

43032750
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

506411380

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Desplazamiento unipolar Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Ángulo de desplazamiento(°) 60 Artículo único / conjunto Objeto unico Suplemento 1 El cuello tiene un ángulo de 60 ° para asegurar una altura mayor que la del perno adyacente y la costilla angular, y tiene un acabado de cuello largo
Suplemento 2 Se proporciona un orificio de montaje para la cuerda de seguridad.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico