(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave de trinquete tamaño 4

Llave de trinquete tamaño 4
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Con conveniente orificio deslizante para cuerda de seguridad (60/80 mm).
· Agarre con ranuras antideslizantes.
· Acabado en níquel cromado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RNF4

Número de Parte
RNF4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Desplazamiento unipolar Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) NA
Longitud total(mm) 356 Tamaño de ancho de dos lados(mm) 19×22×24×27 Artículo único / conjunto Objeto unico
Toma interior Dúplex Ancho Dimensiones(mm) 19、22 Ancho del zócalo externo a través de la dimensión de los planos(mm) 24、27 Suplemento 1 Agarre con ranura antideslizante
Suplemento 2 Acabado niquelado cromado Masa(g) 780

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RNF4 de la serie Llave de trinquete tamaño 4.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico