(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de llaves de compensación de doble extremo de 45 ° (Números de pieza)

Juego de llaves de compensación de doble extremo de 45 °
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Hay disponibles once tamaños de pernos de uso frecuente.
· Con caja de aluminio.
· Especificación del espejo.
· Acabado en níquel cromado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

S4506N

Número de Parte
S4506N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave offset de doble punta Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Longitud total(mm) 200 / 302 / 173 / 221 / 283 / 348 Ángulo de desplazamiento(°) 45 Tamaño de ancho de dos lados(mm) 8×10 / 17×19 / 12×14 / 11×13 / 19×22 / 24×27
Artículo único / conjunto Establecer producto Establecer contenido 8×10、11×13、12×14、17×19、19×22、24×27 Establecer contenido (elementos) 6
Suplemento 1 En caja de aluminio Suplemento 2 Acabado niquelado cromado Masa(g) 1750

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo S4506N de la serie Juego de llaves de compensación de doble extremo de 45 °.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico