(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo de extremo de bola de 2 flautas con recubrimiento WXL WXL-EBD

Tipo de extremo de bola de 2 flautas con recubrimiento WXL WXL-EBD
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Fresa de punta de bola de alta precisión recubierta con recubrimiento de película lubricante dura WXL.
Rendimiento probado en una amplia gama de materiales de trabajo.
Larga vida independientemente de si se utiliza para mecanizado de tipo seco o húmedo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
WXL-EBD-R0.05X0.2X4
WXL-EBD-R0.1X0.4X4
WXL-EBD-R0.2X0.8X4
WXL-EBD-R0.2X0.8X6
WXL-EBD-R0.3X1.1X4
WXL-EBD-R0.3X1.1X6
WXL-EBD-R0.4X2X4
WXL-EBD-R0.4X2X6
WXL-EBD-R0.5X1.5X4
WXL-EBD-R0.5X2.5X4
WXL-EBD-R0.5X2.5X6
WXL-EBD-R0.6X3X4
WXL-EBD-R0.7X3.5X4
WXL-EBD-R0.8X4X4
WXL-EBD-R0.15X0.6X4
WXL-EBD-R0.15X0.6X6
WXL-EBD-R0.25X1.1X4
WXL-EBD-R0.25X1.1X6
WXL-EBD-R0.75X2X4
WXL-EBD-R0.75X4X4
WXL-EBD-R0.75X4X6
WXL-EBD-R1X3X4
WXL-EBD-R1X5X6
WXL-EBD-R1X6X4
WXL-EBD-R1.5X4.5X4
WXL-EBD-R1.5X4.5X6
WXL-EBD-R1.5X8X6
WXL-EBD-R1.25X3X4
WXL-EBD-R1.25X6X4
WXL-EBD-R1.25X6X6
WXL-EBD-R1.75X8X6
WXL-EBD-R2X6X6
WXL-EBD-R2X8X4
WXL-EBD-R2X8X6
WXL-EBD-R2.5X8
WXL-EBD-R2.5X10
WXL-EBD-R2.5X12
WXL-EBD-R3X10
WXL-EBD-R3X12
WXL-EBD-R3.5X14
WXL-EBD-R4X12
WXL-EBD-R4X14
WXL-EBD-R4.5X18
WXL-EBD-R5X15
WXL-EBD-R5X18
WXL-EBD-R5.5X22
WXL-EBD-R6X18
WXL-EBD-R6X22
WXL-EBD-R7X26
WXL-EBD-R8X30
WXL-EBD-R9X34
WXL-EBD-R10X38
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Precisión R
(µm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.050.22404±0.0053105010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.4-404±0.0053105020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.8-404±0.0053105040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.8-506±0.0053106040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.31.1-404±0.0053105060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.31.1-506±0.0053106060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.42-404±0.0053105080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.42-506±0.0053106080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.5-504±0.0053105100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.52.5-504±0.0053105101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.52.5-606±0.0053106100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.63-504±0.0053105120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.73.5-504±0.0053105140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.84-504±0.0053105160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.150.6-404±0.0053105030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.150.6-506±0.0053106030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.251.1-404±0.0053105050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.251.1-506±0.0053106050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.752-504±0.0053105150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.754-504±0.0053105151
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.754-506±0.0053106150
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

13-504±0.0053105200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15-506±0.0053106200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16-504±0.0053105201
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.54.5-604±0.0053105300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.54.5-606±0.0053106300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.58-606±0.0053106301
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.253-504±0.0053105250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.256-504±0.0053105251
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.256-606±0.0053106250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.758-706±0.0053106350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26-706±0.0053106400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28-604±0.0053105400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28-706±0.0053106401
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.58-806±0.0053106500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.510-806±0.0053106501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.512-806±0.0053106502
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

310-906-0.007~0.0033106600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

312-906-0.007~0.0033106601
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.514-906-0.007~0.0033106610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

412-1008-0.007~0.0033106620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

414-1008-0.007~0.0033106621
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.518-1008-0.007~0.0033106630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

515-10010-0.007~0.0033106640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

518-10010-0.007~0.0033106641
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.522-10010-0.007~0.0033106650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

618-11012-0.007~0.0033106660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

622-11012-0.007~0.0033106661
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

726-11012±0.013106670
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

830-14016±0.013106680
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

934-14016±0.013106690
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038-16020±0.013106700

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Revestimiento Para aceros generales (AlCrN, etc.)
Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico