(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de llaves de compensación de extremo de caja doble

Juego de llaves de compensación de extremo de caja doble
  • Descuento por volumen

Juego de 6 llaves de caja de tamaño estándar.
[Características]
· Excelente durabilidad y resistencia para soportar un uso severo.
· La cabeza tiene forma redonda que mantiene la fuerza.
· TM-B / ISO-TM-B viene con una caja de metal y TM-V / ISO-TM-V viene con una bolsa de herramientas.
[Solicitud]
· Ideal para fijar y quitar pernos y tuercas en todas las industrias, como maquinaria, equipos, tuberías y construcción.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ISO-TM-B

Número de Parte
ISO-TM-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave offset de doble punta Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Tamaño de ancho de dos lados(mm) 22×24 / 8×10 / 17×19 / 12×14 / 11×13 / 6×7 Artículo único / conjunto Establecer producto Establecer contenido (elementos) 6
Establecer contenido (número de pieza) 6×7、8×10、11×13、12×14、17×19、22×24 Caja Caja de metal incluida Peso(g) 1860
Características Puede soportar el uso rudo también debido a la excelente durabilidad. Tiene la cabeza redondeada que tiene fuerza. Aplicación Ideal para fijar y quitar pernos y tuercas utilizados en todas las industrias, como maquinaria, equipos, tuberías y construcción.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ISO-TM-B de la serie Juego de llaves de compensación de extremo de caja doble.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico