(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cierre deslizante doble (cuerpo principal)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PRW-5W

Número de Parte
PRW-5W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave multifunción Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) NA
Longitud total(mm) 190 Tamaño de ancho de dos lados(mm) 10×17 Artículo único / conjunto Objeto unico
Diámetro externo(mm) Pequeño: 28 / grande: 32 Par de garantía(N▪m) Porción de 10 mm: 47,1; Porción de 17 mm: 94,1 Peso(g) 275
Material SUS420J2/Cr-V Especificaciones Superficie de 12 lados Características La porción del zócalo de 10 x 17 mm del cuerpo principal es de tipo deslizante. Un receptáculo deslizante está unido en el lado opuesto a la porción del receptáculo. El plástico reforzado se usa para el cuerpo principal para que sea liviano y fácil de sostener. La parte de la placa del cuerpo está hecha de acero inoxidable con alta resistencia y durabilidad. Los 18 engranajes impulsan el trinquete a 20 °.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PRW-5W de la serie Cierre deslizante doble (cuerpo principal).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico