(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Toma de conexión de forma (tipo corto) para taladro eléctrico

Toma de conexión de forma (tipo corto) para taladro eléctrico
  • Descuento por volumen

Para quitar la hiedra forma ataduras y nueces juntas

[Características]
· Un casquillo con 2 funciones en 1 pieza, donde se incrusta un componente de forma ovalada en el casquillo de 21 mm.
· El vástago hexagonal se ajusta a presión para resistir la torsión y la rotura (admite 7,2 V, 14,4 V, 18 V).
· La pieza del casquillo es del tipo de superficie de doble hexágono que se adapta rápidamente a los pernos, centrándose en la trabajabilidad.
· Utiliza materiales cuidadosamente seleccionados fabricados en Japón.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EFS-21SS

Número de Parte
EFS-21SS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Punta de vaso (taladro eléctrico) Dimensión lateral opuesta(mm) 21(S1=16) Longitud total(mm) 72
Dimensiones del eje(mm) 6.35 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico tipo de producto Tipo corto
Profundidad del zócalo(mm) 29 Material SCM435 Peso(g) 125
Diámetro exterior del zócalo(mm) 29 Profundidad Hexagonal(mm) 12 Dimensión del embalaje (alto x ancho)(mm) 124×35
Par de garantía(N▪m) 75 Características Un componente de forma ovalada está incrustado en el zócalo de 21 mm. Esto permite el uso bidireccional en un solo socket. La parte del vástago hexagonal es del tipo de ajuste a presión que es resistente a la torsión y la rotura (admite 7,2 V, 14,4 V, 18 V). Tipo de superficie de 12 ángulos que enfatiza el trabajo en el que el zócalo entra rápidamente en el perno.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EFS-21SS de la serie Toma de conexión de forma (tipo corto) para taladro eléctrico.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico