(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Adaptador de enchufe flexible Alpha (α) para taladro eléctrico

Adaptador de enchufe flexible Alpha (α) para taladro eléctrico
  • Descuento por volumen

[Características]
· Resistente a la rotura del eje. (Compatible con 7,2 V, 14,4 V y 18 V).
· El doble de mitigación de tensiones de torsión y durabilidad.
· Las tapas de resina de elastómero codificadas por colores permiten la identificación del tamaño de un vistazo.
· Para conectar con seguridad el vaso de impacto, se incluye un orificio para el pasador accesorio para acoplarlo.
· Utiliza materiales cuidadosamente seleccionados fabricados en Japón.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ESA-4FX

Número de Parte
ESA-4FX
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Adaptador Enchufe Bit Ángulo de inserción(mm) 12.7 Longitud total(mm) 70.5
Dimensiones del eje(mm) 6.35 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Material SCM435
Peso(g) 55 Diámetro exterior del cuerpo principal(mm) 18 Longitud del cuerpo principal(mm) 43.5
Dimensión del embalaje (alto x ancho)(mm) 123×35 Par de garantía(N▪m) 75 Características El eje es resistente a la rotura. (Compatible con 7.2 V, 14.4 V, 18 V). Las tapas de resina de elastómero están codificadas por colores por tamaño, por lo que puede encontrar el tamaño que desea de un vistazo. Los enchufes para cada tamaño se pueden usar en un taladro eléctrico. Puede usarlo en un ángulo de giro de 10 ° o fijo (recto). Se incluye un orificio para conectarlo de manera segura a los enchufes para una llave de tubo.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ESA-4FX de la serie Adaptador de enchufe flexible Alpha (α) para taladro eléctrico.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico