(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Trinquete giratorio de cabeza, anteojos largos

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FRC-10L

Número de Parte
FRC-10L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave offset de doble punta Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) Disponible
Longitud total(mm) 312 Tamaño de ancho de dos lados(mm) 10 Artículo único / conjunto Objeto unico
Ancho de la boca(mm) Llave: 16.5 / Trinquete: 21.5 Par de garantía(N▪m) Llave: 60, Trinquete: 60 Peso(g) 135
Material Cr-V Características Hay 72 dientes de engranaje y el trinquete se acciona con un pequeño ángulo de alimentación de 5 °. La cabeza oscila en un ángulo de 180 ° y se puede ajustar libremente. El trinquete y las gafas son lo suficientemente fuertes como para usarse para el apriete final. La dirección de apriete y aflojamiento está codificada por colores. El tiempo suficiente para trabajar incluso en lugares a los que no se puede llegar con la mano. El tipo de doble superficie hexagonal no daña los pernos y las tuercas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico