(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Alicate de punta larga de tres piezas

Alicate de punta larga de tres piezas
  • Descuento por volumen

Pilotes de punta larga con poca oscilación.
[Características]
· Con una estructura de tres capas, no se produce ninguna oscilación incluso si se utiliza durante mucho tiempo.
· La punta de la hoja es plana.
· La parte del agarre que se toca con la mano está cubierta con un material elastómero suave.
· La empuñadura tiene un orificio que se puede utilizar para pasar un cordón de prevención de caídas.
· Para la parte del resorte, se ha adoptado una ballesta con alta durabilidad y posible ajuste de elasticidad.
[Solicitud]
· Ideal para procesar y sujetar componentes, etc., y para cortar materiales de alambre.
· Adecuado para crear o reparar pasatiempos y accesorios.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RA3-150

Número de Parte
RA3-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates de punta larga Longitud total(mm) 150
Primavera Disponible Capacidad de corte de alambre de cobre(mmø) 1.2 Conjunto / artículo individual Objeto unico
Material S58C Rendimiento de corte(mm) Alambre blando: ø0.8 Forma de la punta Hoja plana / dentada
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 90 Ancho de la cabeza(mm) 12
Longitud de la cabeza(mm) 56.5 Espesor de la cabeza(mm) 7 Ancho de la punta(mm) 2.5
Espesor de la punta(mm) 1.5 Ancho de agarre(mm) 52 Dimensiones de montaje: altura x ancho(mm) 205×70
Explicación suplementaria El orificio en la parte de agarre permite su uso con un cable de prevención de caídas.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RA3-150 de la serie Alicate de punta larga de tres piezas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico