(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Alicate de punta plana de tres piezas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FN3-130

Número de Parte
FN3-130
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicates Alicates Longitud total(mm) 130
Primavera Disponible Conjunto / artículo individual Objeto unico Material S58C
Forma de la punta Forma plana delgada Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 80
Ancho de la cabeza(mm) 11 Longitud de la cabeza(mm) 30.5 Espesor de la cabeza(mm) 7
Ancho de la punta(mm) 2 Espesor de la punta(mm) 3.5 Ancho de agarre(mm) 52
Dimensiones de montaje: altura x ancho(mm) 205×70 Explicación suplementaria El orificio en la parte de agarre permite su uso con un cable de prevención de caídas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico