(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pinza de borde de tres piezas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EG3-120

Número de Parte
EG3-120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Modelo Pinzas Longitud total(mm) 120
Primavera Disponible Capacidad de corte de alambre de cobre(mmø) 1 Capacidad de corte de alambre(mmø) 1.25
Conjunto / artículo individual Objeto unico Material S58C Forma de la punta Con ángulo de 45 °
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 80 Ancho de la cabeza(mm) 11
Espesor de la cabeza(mm) 7 Longitud de la hoja(mm) 6 Ancho de agarre(mm) 52
Dimensiones de montaje: altura x ancho(mm) 205×70 Explicación suplementaria El orificio en la parte de agarre permite su uso con un cable de prevención de caídas.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EG3-120 de la serie Pinza de borde de tres piezas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico