(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de prevención de tuercas giratorias

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BS-24

Número de Parte
BS-24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Herramienta dedicada Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Tamaño de ancho de dos lados(mm) 24 Artículo único / conjunto Objeto unico Peso(g) 160
Material S55C Especificaciones Superficie de 12 lados Características Por seguridad y eficiencia en la construcción de placas de revestimiento. Para evitar la co-rotación de pernos y tuercas fijas (M16, ancho de dúplex: 24 mm). Para evitar la co-rotación de pernos y tuercas en el montaje / desmontaje en la construcción de la placa de revestimiento (eje vertical, túnel, etc.). Permite el uso seguro de dos trinquetes y similares o una persona para hacer el trabajo de dos trabajadores.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BS-24 de la serie Tornillo de prevención de tuercas giratorias.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico