(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cabezales de par - digital, cabezal de extremo abierto, HY

Cabezales de par - digital, cabezal de extremo abierto, HY
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Cabezal de repuesto
· Tipo de cabezal de repuesto: Cabeza ajustable
· Opción de cuerpo principal: Opción
· Accesorio: Manual de instrucciones

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HY49-22TH

Número de Parte
HY49-22TH
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Cabeza de repuesto Tipo de cabeza de repuesto Cabeza ajustable Longitud total(mm) 121
Ancho de la cabeza(mm) 89 Dimensión de 2 planos(mm) 17~49 Cuerpo principal: opción Opción
Llave de torque aplicable Tipo de cabeza reemplazable - Tipo digital: DT340-22BN Espesor de la cabeza(mm) T1:16.5、T2:9 Longitud efectiva de la cabeza(mm) 100
Conector parte diámetro interior(ø/mm) 22 Masa(g) 435 Accesorio Manual de instrucciones

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HY49-22TH de la serie Cabezales de par - digital, cabezal de extremo abierto, HY.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico