(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave inglesa

Llave inglesa
  • Descuento por volumen

Esta llave inglesa es para un ajuste suave.
[Características]
· Para apretar la tuerca enchapada sin dañarla, el cuerpo principal y la mordaza no se tratan con calor.
· Al tener forma horizontal y deslizarse abiertamente, puede girar tamaños grandes.
· Fabricado en Japón utilizando materiales cuidadosamente seleccionados.
[Solicitud]
· Ideal para apretar tuercas flexibles como las de cobre, latón o plástico.
· Puede usarse para conectar o desconectar equipos de grifos de agua.
· Conveniente para apretar los grifos del hogar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MW-280

Número de Parte
MW-280
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Apertura máxima(mm) 70 Longitud total(mm) 283 Masa(g) 615
Conjunto / artículo individual Objeto unico Material S55C Grosor de la cabeza en la punta(mm) 9.5
Grosor de la cabeza en la base(mm) 17 Diámetro exterior de la cabeza A(mm) 70 Mango de espesor(mm) 8
Profundidad de la boca(mm) 43 Dimensiones de montaje: altura x ancho(mm) 335×95 Par de garantía(N▪m) 147

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MW-280 de la serie Llave inglesa.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico