(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Alicates de punta plana

Alicates de punta plana
  • Descuento por volumen

Pinza de fácil agarre, adecuada para hobbies y trabajo continuo.
[Características]
· Fabricado en acero inoxidable, destaca por su resistencia al óxido y a la abrasión.
· La punta tiene forma plana.
· La N al final del número de producto muestra que tiene una punta dentada.
· Con un agarre moldeado fácil de sostener.
[Solicitud]
· Ideal para creación y reparación de trabajos de hobby y complementos.
· También apto para montaje de componentes electrónicos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FN-100

Número de Parte
FN-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicates Alicates Longitud total(mm) 130
Primavera Disponible Conjunto / artículo individual Objeto unico Material SUS420J2
Forma de la punta Forma de tipo plano Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 64
Ancho de la cabeza(mm) 11 Espesor de la cabeza(mm) 6 Ancho de la punta(mm) 1
Espesor de la punta(mm) 4 Longitud de la punta(mm) 23 Ancho de agarre(mm) 48
Dimensiones de montaje: altura x ancho(mm) 180×65 Explicación suplementaria La holgura se puede ajustar con precisión con un destornillador plano, y el resorte se puede reemplazar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FN-100 de la serie Alicates de punta plana.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico