(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pinzas de plástico (viene con resorte), hoja redonda

Pinzas de plástico (viene con resorte), hoja redonda
  • Descuento por volumen

Tipo resistente para componentes de plástico y corte de puertas.

[Características]
· El filo ha sido adelgazado para una capacidad de corte afilada que proporciona un corte limpio.
· La parte de la hoja es redonda, lo que produce un corte limpio.
· Con empuñadura dura de fácil agarre.
· Incluye muelle para que el trabajo continuo no canse.
· El resorte es reemplazable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PLN-125R

Número de Parte
PLN-125R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Modelo Pinzas Longitud total(mm) 124
Primavera Disponible Capacidad de corte de plástico(mmø) 5 Conjunto / artículo individual Objeto unico
Material KA70 Forma de la punta Hoja redonda Cuerpo principal: opción Cuerpo principal
Peso(g) 65 Ancho de la cabeza(mm) 11.4 Espesor de la cabeza(mm) 8
Longitud de la hoja(mm) 15 Ancho de agarre(mm) 50 Dimensiones de montaje: altura x ancho(mm) 190×70
Explicación suplementaria El resorte es reemplazable.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PLN-125R de la serie Pinzas de plástico (viene con resorte), hoja redonda.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico