(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave de velocidad

Llave de velocidad
  • Descuento por volumen

Llave ajustable universal para cualquier forma.
[Características]
· Ajuste de acción única para cualquier forma.
· Puede girar tuberías y nueces trituradas.
· El trabajo repetitivo es posible gracias a los resortes.
· Puede usarse en espacios estrechos ya que la forma del cabezal es pequeña.
[Solicitud]
· Ideal para desprendimiento de pernos, tuercas y tuberías relacionadas con tuberías y materiales eléctricos.
· Conveniente para quitar pernos oxidados y similares en sitios de construcción.
· Puede usarse para inspección y reparación de maquinaria y dispositivos de fábrica.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SW-300

Número de Parte
SW-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho de apertura(mm) 19~43 Longitud total(mm) 309 Masa(g) 510
Conjunto / artículo individual Objeto unico Material Cr-V Espesor en la punta(mm) 13.5
Mango de espesor(mm) 7.5 Dimensiones de montaje: altura x ancho(mm) 360×100 Par de garantía(N▪m) 480.5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SW-300 de la serie Llave de velocidad.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico