(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Alicates de anillo de retención Uso del eje, doblado

Alicates de anillo de retención Uso del eje, doblado
  • Descuento por volumen

Prácticos alicates para anillos elásticos para cuando hay obstáculos que dificultan el trabajo con un alicate recto.
[Características]
· Tipo dedicado para ejes.
· La punta es del tipo doblada en ángulo de 90°.
· Excelente dureza y rigidez gracias al moldeado integrado totalmente forjado.
· La punta es cilíndrica y no resbala.
· Coloreado según la función, el tipo de eje tiene empuñadura azul claro.
[Solicitud]
· Ideal para fijar y quitar anillos elásticos para ejes.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SB-125

Número de Parte
SB-125
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicates Alicates para el anillo de retención Longitud total(mm) 135
Eje / agujero Para el eje Primavera Disponible Disponibilidad de reemplazo de la punta NA
Diámetro de la punta(mm) 1.3 Tamaños de anillo adecuados(mm) 10-25 Conjunto / artículo individual Objeto unico
Material SCM440 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 90
Espesor de la cabeza(mm) 8.1 Ancho de la punta(mm) 3-4.5 Ancho de la manija(mm) 69
Par de garantía(N▪m) 13.7 Dimensiones de montaje: altura x ancho(mm) 175×70 Explicación suplementaria El componente de la punta es del tipo doblado con un ángulo de 90 °.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SB-125 de la serie Alicates de anillo de retención Uso del eje, doblado.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico