(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave de vidrio para pernos de seguridad

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SM-32SB

Número de Parte
SM-32SB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Desplazamiento unipolar Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Longitud total(mm) 415 Tamaño de ancho de dos lados(mm) 32 Artículo único / conjunto Objeto unico
Rango de operación Diámetro de perno de alta resistencia: M20 Diámetro externo(mm) Cabeza: 46,5 Par de garantía(N▪m) 890
Peso(g) 620 Material Cr-V Especificaciones Superficie de 12 lados
Características Altamente duradero con la resistencia para un apriete total. Una llave offset de un lado de 60 ° con trinquete. Tiene un orificio de ø4.5 mm para el cable de seguridad.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SM-32SB de la serie Llave de vidrio para pernos de seguridad.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico