(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Extractor de cojinetes del alternador

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ATP-3252

Número de Parte
ATP-3252
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Extractor de rodamientos Tipo de parte Cuerpo principal Rango de operación(mm) 32-52
Longitud total(mm) 130 Punta de la garra(mm) 8 Punta de la garra(mm) 2
T(mm) 24 l(mm) 70 Peso(g) 670
Material Cr-V

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ATP-3252 de la serie Extractor de cojinetes del alternador.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico