(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de 6 piezas de combinación de trinquete

Juego de 6 piezas de combinación de trinquete
  • Descuento por volumen

Llaves que pueden mejorar la eficiencia con una llave y un trinquete que son buenos en lugares estrechos.
[Características]
· El trinquete se acciona con un ángulo de avance fino de 5° con 72 engranajes.
· El trinquete es lo suficientemente fuerte como para apretarlo completamente.
· Se pueden identificar las direcciones de apriete y aflojamiento con anillos amarillos.
· Tipo de superficie de 12 puntos que no daña pernos y tuercas.
· Vienen en soportes que no se "rompen" aunque los saques uno a uno.
[Solicitud]
· Ideal para fijación y desmontaje de pernos y tuercas en diversas industrias como maquinaria, equipos, tuberías y construcción.
· También ampliamente utilizado como piezas electrónicas y herramientas de mantenimiento de vehículos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FRC-6000

Número de Parte
FRC-6000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) Disponible
Longitud total(mm) 225 Tamaño de ancho de dos lados(mm) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 8 Artículo único / conjunto Establecer producto
Establecer contenido (elementos) 6 Establecer contenido (mm) 8、10、12、13、14、17 Peso(g) 695
Material Cr-V Características Hay 72 dientes de engranaje y el trinquete se acciona con un pequeño ángulo de alimentación de 5 °. La cabeza oscila en un ángulo de 180 ° y se puede ajustar libremente. El trinquete es lo suficientemente fuerte como para usarse para el apriete final. La dirección de apriete y aflojamiento está codificada por colores. El tipo de doble superficie hexagonal no daña los pernos y las tuercas. Las opciones de 17, 19 y 21 mm incluyen un orificio para el cable de seguridad. Un anillo amarillo indica claramente la dirección de alimentación.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FRC-6000 de la serie Juego de 6 piezas de combinación de trinquete.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico