(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de llaves de 6 piezas (pulgadas)

Juego de llaves de 6 piezas (pulgadas)
  • Descuento por volumen

Ligero, fuerte y fácil de usar.

[Características]
· Tipo liviano y delgado que tiene una fuerza de apriete extremadamente efectiva.
· Cabeza delgada en forma de lanza

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

L-6000-INCH

Número de Parte
L-6000-INCH
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave de doble extremo Mecanismo de trinquete NA Tamaño de ancho de dos lados(Pulgada) 1/2×9/16 / 11/16×3/4 / 25/32×7/8 / 5/16×3/8 / 13/32×7/16 / 19/32×5/8
Artículo único / conjunto Establecer producto Establecer contenido (elementos) 6 tipo de producto Juego de 6 llaves (pulgadas)
Color Azul Peso(g) 615

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo L-6000-INCH de la serie Juego de llaves de 6 piezas (pulgadas).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico