(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de llaves de 6 piezas (ISO)

Juego de llaves de 6 piezas (ISO)
  • Descuento por volumen

Llaves fabricadas en acero especial, delgadas y livianas con una fuerza de sujeción efectiva.
[Características]
· Las cabezas tienen forma de lanza delgada.
· En el soporte de llave original SUPERIOR que no se "desmorona" incluso si se retira 1 llave a la vez.
· Ligero y delgado con fuerza de sujeción extremadamente efectiva.
[Solicitud]
· Ideal para montar y quitar pernos y tuercas en todas las industrias como maquinaria, equipos, tuberías y construcción.
· Ampliamente utilizable también como componentes electrónicos y herramientas de mantenimiento de vehículos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SS-6000A

Número de Parte
SS-6000A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave de doble extremo Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Tamaño de ancho de dos lados(mm) 22×24 / 8×10 / 17×19 / 12×14 / 11×13 / 5.5×7 Artículo único / conjunto Establecer producto Establecer contenido (elementos) 6
tipo de producto Juego de 6 llaves (ISO) Color Verde Establecer contenido (mm) 5.5×7、8×10、11×13、12×14、17×19、22×24
Peso(g) 555

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SS-6000A de la serie Juego de llaves de 6 piezas (ISO).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico