(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Magic Tack Roll

Magic Tack Roll
  • Descuento por volumen

· Modelo de hoja: Rollo de papel
· Método de uso: Rectificado manual
· Abrasivo: alundum (Alúmina)
· Longitud (mm): 15000
· Solicitud: (1) Trabajo de metales, eliminación de pintura (2) eliminación de superficies de pintura vieja (3) trabajo de madera, eliminación de pintura (4) reparación de automóviles

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MGTCRL75-15000-240
MGTCRL100-15000-240
MGTCRL100-15000-320
MGTCRL115-15000-150
MGTCRL115-15000-600
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Ancho
(mm)
5 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

24075
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

240100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

320100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

150115
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

600115

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de hoja Rollo de papel Uso Pulido a mano Material abrasivo Alundum (Alúmina)
Longitud(mm) 15000 Aplicación (1) Trabajo de metal, eliminación de pintura (2) Eliminación de superficie de pintura vieja (3) Trabajo de madera, eliminación de pintura (4) Reparación automotriz Materiales base Cwt
Cantidad de embalaje(Hojas) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico