(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Papel impermeable【100 piezas por paquete】

Papel impermeable
  • Descuento por volumen

· Modelo de hoja: Papel resistente al agua
· Método de uso: Rectificado manual
· Abrasivo: Carburo de silicio
· Ancho (mm): 230
· Longitud (mm): 280

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WTCC-S-1000
WTCC-S-120
WTCC-S-150
WTCC-S-180
WTCC-S-2000
WTCC-S-240
WTCC-S-3000
WTCC-S-320
WTCC-S-600
WTCC-S-800
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Aplicación

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1000Producto estándar de papel de lija resistente al agua, superficie universal de madera pintada de metal, uso dual húmedo y seco.

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

120Producto estándar de papel de lija resistente al agua, superficie universal de madera pintada de metal, uso dual húmedo y seco.

100 piezas por paquete

5 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

150Producto estándar de papel de lija resistente al agua, superficie universal de madera pintada de metal, uso dual húmedo y seco.

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

180Producto estándar de papel de lija resistente al agua, superficie universal de madera pintada de metal, uso dual húmedo y seco.

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2000Producto estándar de papel de lija resistente al agua, superficie universal de madera pintada de metal, uso dual húmedo y seco.

100 piezas por paquete

5 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

240Producto estándar de papel de lija resistente al agua, superficie universal de madera pintada de metal, uso dual húmedo y seco.

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3,000Producto estándar de papel de lija resistente al agua, de tipo universal para superficies pintadas de metal y madera, tanto para aplicaciones húmedas como secas.

100 piezas por paquete

5 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

320Producto estándar de papel de lija resistente al agua, superficie universal de madera pintada de metal, uso dual húmedo y seco.

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

600Producto estándar de papel de lija resistente al agua, superficie universal de madera pintada de metal, uso dual húmedo y seco.

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

800Producto estándar de papel de lija resistente al agua, superficie universal de madera pintada de metal, uso dual húmedo y seco.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de hoja Papel impermeable Uso Pulido a mano Material abrasivo Carburo de silicio
Ancho(mm) 230 Longitud(mm) 280 Materiales base Cw
Cantidad de embalaje(Hojas) 100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico