(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hoja Univex NS【10 piezas por paquete】

Hoja Univex NS
  • Descuento por volumen

· Modelo de hoja: tela no tejida (Nylon)
· Método de uso: Rectificado manual
· Abrasivo: alundum (Alúmina)
· Ancho (mm): 150
· Longitud (mm): 230

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
UNIVEX-NS-M120
UNIVEX-NS-UF3000
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

120

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

3000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de hoja Tejido no tejido (nylon) Uso Pulido a mano Material abrasivo Alundum (Alúmina)
Ancho(mm) 150 Longitud(mm) 230 Aplicación (1) Trabajo de metales, eliminación de pintura (2) Eliminación de óxido, eliminación de manchas (3) Trabajo de madera, eliminación de pintura (4) Reparación automotriz
Materiales base Tela no tejida (papel sintético) Cantidad de embalaje(Hojas) 10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico