(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Magicron【30 piezas por paquete】

Magicron
  • Descuento por volumen

· Modelo de hoja: tela no tejida (Nylon)
· Método de uso: Rectificado manual
· Abrasivo: alundum (Alúmina)
· Ancho (mm): 150
· Longitud (mm): 250

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MGCRON-60
MGCRON-80
MGCRON-100
MGCRON-120
MGCRON-180
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

60

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

80

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

100

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

120

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

180

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de hoja Tejido no tejido (nylon) Uso Pulido a mano Material abrasivo Alundum (Alúmina)
Ancho(mm) 150 Longitud(mm) 250 Aplicación (1) Trabajo de metal, eliminación de pintura (2) Eliminación de superficie de pintura vieja (3) Trabajo de madera, eliminación de pintura (4) Reparación automotriz
Materiales base (Nylon)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico