(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Máquinas de trabajo térmico - soldador de PVC de aire caliente, compacto, NS-300

Máquinas de trabajo térmico - soldador de PVC de aire caliente, compacto, NS-300

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • NS-300
  • FL-GUN
  • RL-GUN
  • FL-G-BOBBIN
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La operación continua es posible durante muchas horas.
· Dado que no se requiere aceite lubricante, le ahorra tiempo y no hay contenido de aceite en el aire caliente.
[Aplicaciones]
· Para tuberías, creación de revestimiento de conductos, creación de distorsión y creación de letreros.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NS-300

Número de Parte
NS-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Máquina de procesamiento de aire caliente Fuente de alimentación(V) 100 Rango de temperatura(°C) Voltaje de salida de pistola 40-100 V Conmutación de 7 pasos
Tipo de detalles Establecer cuerpo Especificación(W) 260 Trusco Code 310-1151
Características 1 La operación continua es posible durante muchas horas. Características 2 Como no se requiere aceite lubricante, le ahorra tiempo y no hay contenido de aceite en el aire caliente. Aplicación Para tuberías, revestimiento de conductos, reformado y conexión, y creación de letreros
Ancho(mm) 275 Profundidad(mm) 138 Altura(mm) 196
Longitud del cable de alimentación(mm) 230 Accesorio Soplador rotativo con tablero de distribución, pistola FL, manguera de aire, bobina de calor eléctrica de repuesto x 1, boquilla de 4 mm, boquilla curva de 3 mm y reposapiés Masa(g/set) 9800

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NS-300 de la serie Máquinas de trabajo térmico - soldador de PVC de aire caliente, compacto, NS-300.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico