(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie Poly-Click, Percussion Core Bits "S Core"

Serie Poly-Click, Percussion Core Bits "S Core"

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • PCSWCD225
  • PCSW29C、PCSW32C、PCSW35C、PCSW38C、PCSW50C、PCSW60C、PCSW65C、PCSW70C、PCSW75C、PCSW80C、PCSW100C、PCSW110C、PCSW120C、PCSW160C
  • Descuento por volumen

[Características]
· La forma de la punta del borde hace un uso eficaz de la fuerza de impacto y la fuerza de rotación del taladro de impacto.
· Permite una perforación limpia sin agrietar la superficie de trabajo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PCSW29C
PCSW32C
PCSW35C
PCSW38C
PCSW50C
PCSW60C
PCSW65C
PCSW70C
PCSW75C
PCSW80C
PCSW100C
PCSW110C
PCSW120C
PCSW160C
PCSWCD225
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de detalles Diámetro de la punta de la cuchilla
(mm)
Longitud efectiva
(mm)
Longitud del cortador
(mm)
Aplicación Material compatible Material de perforación Motor electrico compatible
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Taladro de núcleo para vibración (cortador)29130160-Mortero, BloqueTablero de revestimiento cerámico, cemento extruidoTaladro de vibración, taladro de martillo ligero
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Taladro de núcleo para vibración (cortador)32130160-Mortero, BloqueTablero de revestimiento cerámico, cemento extruidoTaladro de vibración, taladro de martillo ligero
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Taladro de núcleo para vibración (cortador)35130160-Mortero, BloqueTablero de revestimiento cerámico, cemento extruidoTaladro de vibración, taladro de martillo ligero
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Taladro de núcleo para vibración (cortador)38130160-Mortero, BloqueTablero de revestimiento cerámico, cemento extruidoTaladro de vibración, taladro de martillo ligero
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Taladro de núcleo para vibración (cortador)50130160-Mortero, BloqueTablero de revestimiento cerámico, cemento extruidoTaladro de vibración, taladro de martillo ligero
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Taladro de núcleo para vibración (cortador)60130160-Mortero, BloqueTablero de revestimiento cerámico, cemento extruidoTaladro de vibración, taladro de martillo ligero
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Taladro de núcleo para vibración (cortador)65130160-Mortero, BloqueTablero de revestimiento cerámico, cemento extruidoTaladro de vibración, taladro de martillo ligero
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Taladro de núcleo para vibración (cortador)70130160-Mortero, BloqueTablero de revestimiento cerámico, cemento extruidoTaladro de vibración, taladro de martillo ligero
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Taladro de núcleo para vibración (cortador)75130160-Mortero, BloqueTablero de revestimiento cerámico, cemento extruidoTaladro de vibración, taladro de martillo ligero
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Taladro de núcleo para vibración (cortador)80130160-Mortero, BloqueTablero de revestimiento cerámico, cemento extruidoTaladro de vibración, taladro de martillo ligero
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Taladro de núcleo para vibración (cortador)100130160-Mortero, BloqueTablero de revestimiento cerámico, cemento extruidoTaladro de vibración, taladro de martillo ligero
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Taladro de núcleo para vibración (cortador)110130160-Mortero, BloqueTablero de revestimiento cerámico, cemento extruidoTaladro de vibración, taladro de martillo ligero
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Taladro de núcleo para vibración (cortador)120130160-Mortero, BloqueTablero de revestimiento cerámico, cemento extruidoTaladro de vibración, taladro de martillo ligero
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Taladro de núcleo para vibración (cortador)160130160-Mortero, BloqueTablero de revestimiento cerámico, cemento extruidoTaladro de vibración, taladro de martillo ligero
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Taladro central---Para ø22-220---

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico