(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie Poly-Click, Broca de núcleo compuesto (alto)

Serie Poly-Click, Broca de núcleo compuesto (alto)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • PCH25C、PCH28C、PCH30C、PCH32C、PCH35C、PCH38C、PCH50C、PCH53C、PCH65C、PCH80C、PCH95C、PCH120C
  • PCHCDS
  • PCHCDL
  • Descuento por volumen

[Características]
· Para taladrar en materiales compuestos como placas de acero inoxidable y paneles compuestos.
· La forma exclusiva del filo es óptima para perforar materiales compuestos, como encimeras de cocina y tablas de baño unificadas.
· Ideal para perforar suelos de madera.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PCH25C
PCH28C
PCH30C
PCH35C
PCH38C
PCH50C
PCH53C
PCH70C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la punta de la cuchilla
(mm)
Longitud del cortador
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2570
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2870
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3570
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3870
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5077
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5377
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7077

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de detalles Cortador Longitud efectiva(mm) 50 Material compatible Material compuesto, Tablero de revestimiento a base de metal, FRP, Madera, PVC, Contenedor de medición de aguas residuales de plástico
Material de perforación Mármol artificial, Revestimiento cerámico, Metal (1 mm de espesor) Motor electrico compatible Taladro eléctrico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico