(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Serie Poly-Click, tipo seco, brocas de diamante

Serie Poly-Click, tipo seco, brocas de diamante

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • PCD32C、PCD100C、PCD110C、PCD120C、PCD35C
  • PCDCP3
  • PCD38C、PCD50C
  • PCD65C、PCD70C、PCD80C
  • PCD29C、PCD60C、PCD75C、PCD170C
  • Descuento por volumen

[Características]
· Permite la perforación en seco de hormigón armado.
· El cortador es del tipo de rosca de periferia externa y presenta una excelente descarga de virutas.
· Permite la perforación en seco de hormigón armado y tuberías Hume.
· También puede perforar barras de refuerzo (D13: 1/2").
· Posicionamiento preciso mediante el uso de un pasador central con carburo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PCD29C
PCD32C
PCD35C
PCD38C
PCD45C
PCD50C
PCD60C
PCD65C
PCD75C
PCD80C
PCD110C
PCD160C
PCD170C
PCDCP3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de detalles Diámetro de la punta de la cuchilla
(mm)
Longitud efectiva
(mm)
Longitud del cortador
(mm)
nombre del producto Aplicación Material compatible Material de perforación Motor electrico compatible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Taladro de núcleo Mondo seco (cortador)29150180--Hormigón armado reforzado, Hormigón armado no armado, Hormigón PC, Mortero, Tubo de humos, Tubo de cerámica, Tubo de PVCMármol artificial, Revestimiento cerámico, Cemento extruido, AzulejosTaladro eléctrico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Taladro de núcleo Mondo seco (cortador)32150180--Hormigón armado reforzado, Hormigón armado no armado, Hormigón PC, Mortero, Tubo de humos, Tubo de cerámica, Tubo de PVCMármol artificial, Revestimiento cerámico, Cemento extruido, AzulejosTaladro eléctrico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Taladro de núcleo Mondo seco (cortador)35150180--Hormigón armado reforzado, Hormigón armado no armado, Hormigón PC, Mortero, Tubo de humos, Tubo de cerámica, Tubo de PVCMármol artificial, Revestimiento cerámico, Cemento extruido, AzulejosTaladro eléctrico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Taladro de núcleo Mondo seco (cortador)38150180--Hormigón armado reforzado, Hormigón armado no armado, Hormigón PC, Mortero, Tubo de humos, Tubo de cerámica, Tubo de PVCMármol artificial, Revestimiento cerámico, Cemento extruido, AzulejosTaladro eléctrico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Taladro de núcleo Mondo seco (cortador)45150180--Hormigón armado reforzado, Hormigón armado no armado, Hormigón PC, Mortero, Tubo de humos, Tubo de cerámica, Tubo de PVCMármol artificial, Revestimiento cerámico, Cemento extruido, AzulejosTaladro eléctrico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Taladro de núcleo Mondo seco (cortador)50150180--Hormigón armado reforzado, Hormigón armado no armado, Hormigón PC, Mortero, Tubo de humos, Tubo de cerámica, Tubo de PVCMármol artificial, Revestimiento cerámico, Cemento extruido, AzulejosTaladro eléctrico
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Taladro de núcleo Mondo seco (cortador)60150180--Hormigón armado reforzado, Hormigón armado no armado, Hormigón PC, Mortero, Tubo de humos, Tubo de cerámica, Tubo de PVCMármol artificial, Revestimiento cerámico, Cemento extruido, AzulejosTaladro eléctrico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Taladro de núcleo Mondo seco (cortador)65150180--Hormigón armado reforzado, Hormigón armado no armado, Hormigón PC, Mortero, Tubo de humos, Tubo de cerámica, Tubo de PVCMármol artificial, Revestimiento cerámico, Cemento extruido, AzulejosTaladro eléctrico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Taladro de núcleo Mondo seco (cortador)75150180--Hormigón armado reforzado, Hormigón armado no armado, Hormigón PC, Mortero, Tubo de humos, Tubo de cerámica, Tubo de PVCMármol artificial, Revestimiento cerámico, Cemento extruido, AzulejosTaladro eléctrico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Taladro de núcleo Mondo seco (cortador)80150180--Hormigón armado reforzado, Hormigón armado no armado, Hormigón PC, Mortero, Tubo de humos, Tubo de cerámica, Tubo de PVCMármol artificial, Revestimiento cerámico, Cemento extruido, AzulejosTaladro eléctrico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Taladro de núcleo Mondo seco (cortador)110150180--Hormigón armado reforzado, Hormigón armado no armado, Hormigón PC, Mortero, Tubo de humos, Tubo de cerámica, Tubo de PVCMármol artificial, Revestimiento cerámico, Cemento extruido, AzulejosTaladro eléctrico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Taladro de núcleo Mondo seco (cortador)160150180--Hormigón armado reforzado, Hormigón armado no armado, Hormigón PC, Mortero, Tubo de humos, Tubo de cerámica, Tubo de PVCMármol artificial, Revestimiento cerámico, Cemento extruido, AzulejosTaladro eléctrico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Taladro de núcleo Mondo seco (cortador)170150180--Hormigón armado reforzado, Hormigón armado no armado, Hormigón PC, Mortero, Tubo de humos, Tubo de cerámica, Tubo de PVCMármol artificial, Revestimiento cerámico, Cemento extruido, AzulejosTaladro eléctrico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Pin central---Pin centralAccesorio estándar / para ø25-220---

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico