(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Serie Poly-Click, brocas de núcleo Galvawood

Serie Poly-Click, brocas de núcleo Galvawood

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • PCGW32C
  • PCGWCD225
  • PCGW110C、PCGW160C、PCGW50C、PCGW65C、PCGW70C、PCGW75C、PCGW80C
  • PCGW38C
  • Descuento por volumen

[Características]
· La forma única de la punta mejora el agarre del metal.
· La adopción de una cuchilla de 2 etapas permite una descarga suave de las virutas de corte.
· Corta de forma segura sin que las uñas se atasquen.
· Atraviesa incluso materiales compuestos y tablones estratificados en una sola pasada.
· El uso de la barra guía evita que el orificio central se expanda y también es posible perforar de forma limpia y segura un revestimiento metálico utilizando una placa de acero galvalume.
· El ALC (especialmente el ALC húmedo) y el polvo de corte no causan obstrucciones, lo que permite una perforación suave.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PCBHCD225
PCGW29C
PCGW32C
PCGW35C
PCGW38C
PCGW50C
PCGW60C
PCGW65C
PCGW70C
PCGW75C
PCGW80C
PCGW100C
PCGW110C
PCGW120C
PCGW160C
PCGWCD225
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de detalles Diámetro de la punta de la cuchilla
(mm)
Longitud efectiva
(mm)
Longitud del cortador
(mm)
nombre del producto Aplicación Material compatible Material de perforación Motor electrico compatible Nota
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Taladro central---Taladro central de ángulo agudo de carburoPara ø22-301, para madera / metal / cerámica----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cortador29130150--Tableros de revestimiento de metal con láminas de acero Galvalume, madera, madera contrachapada, tableros de revestimiento de metal, tableros de revestimiento de cerámica, cuencas de drenaje de plástico, tubos de PVC, FRP y conductos en espiralALC, yeso, acero de calibre ligero, aluminioTaladro eléctrico-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cortador32130150--Tableros de revestimiento de metal con láminas de acero Galvalume, madera, madera contrachapada, tableros de revestimiento de metal, tableros de revestimiento de cerámica, cuencas de drenaje de plástico, tubos de PVC, FRP y conductos en espiralALC, yeso, acero de calibre ligero, aluminioTaladro eléctrico-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cortador35130150--Tableros de revestimiento de metal con láminas de acero Galvalume, madera, madera contrachapada, tableros de revestimiento de metal, tableros de revestimiento de cerámica, cuencas de drenaje de plástico, tubos de PVC, FRP y conductos en espiralALC, yeso, acero de calibre ligero, aluminioTaladro eléctrico-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cortador38130150--Tableros de revestimiento de metal con láminas de acero Galvalume, madera, madera contrachapada, tableros de revestimiento de metal, tableros de revestimiento de cerámica, cuencas de drenaje de plástico, tubos de PVC, FRP y conductos en espiralALC, yeso, acero de calibre ligero, aluminioTaladro eléctrico-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cortador50130157--Tableros de revestimiento de metal con láminas de acero Galvalume, madera, madera contrachapada, tableros de revestimiento de metal, tableros de revestimiento de cerámica, cuencas de drenaje de plástico, tubos de PVC, FRP y conductos en espiralALC, yeso, acero de calibre ligero, aluminioTaladro eléctrico-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cortador60130157--Tableros de revestimiento de metal con láminas de acero Galvalume, madera, madera contrachapada, tableros de revestimiento de metal, tableros de revestimiento de cerámica, cuencas de drenaje de plástico, tubos de PVC, FRP y conductos en espiralALC, yeso, acero de calibre ligero, aluminioTaladro eléctrico-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cortador65130157--Tableros de revestimiento de metal con láminas de acero Galvalume, madera, madera contrachapada, tableros de revestimiento de metal, tableros de revestimiento de cerámica, cuencas de drenaje de plástico, tubos de PVC, FRP y conductos en espiralALC, yeso, acero de calibre ligero, aluminioTaladro eléctrico-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cortador70130157--Tableros de revestimiento de metal con láminas de acero Galvalume, madera, madera contrachapada, tableros de revestimiento de metal, tableros de revestimiento de cerámica, cuencas de drenaje de plástico, tubos de PVC, FRP y conductos en espiralALC, yeso, acero de calibre ligero, aluminioTaladro eléctrico-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cortador75130157--Tableros de revestimiento de metal con láminas de acero Galvalume, madera, madera contrachapada, tableros de revestimiento de metal, tableros de revestimiento de cerámica, cuencas de drenaje de plástico, tubos de PVC, FRP y conductos en espiralALC, yeso, acero de calibre ligero, aluminioTaladro eléctrico-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cortador80130157--Tableros de revestimiento de metal con láminas de acero Galvalume, madera, madera contrachapada, tableros de revestimiento de metal, tableros de revestimiento de cerámica, cuencas de drenaje de plástico, tubos de PVC, FRP y conductos en espiralALC, yeso, acero de calibre ligero, aluminioTaladro eléctrico-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cortador100130157--Tableros de revestimiento de metal con láminas de acero Galvalume, madera, madera contrachapada, tableros de revestimiento de metal, tableros de revestimiento de cerámica, cuencas de drenaje de plástico, tubos de PVC, FRP y conductos en espiralALC, yeso, acero de calibre ligero, aluminioTaladro eléctrico-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cortador110130157--Tableros de revestimiento de metal con láminas de acero Galvalume, madera, madera contrachapada, tableros de revestimiento de metal, tableros de revestimiento de cerámica, cuencas de drenaje de plástico, tubos de PVC, FRP y conductos en espiralALC, yeso, acero de calibre ligero, aluminioTaladro eléctrico-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cortador120130157--Tableros de revestimiento de metal con láminas de acero Galvalume, madera, madera contrachapada, tableros de revestimiento de metal, tableros de revestimiento de cerámica, cuencas de drenaje de plástico, tubos de PVC, FRP y conductos en espiralALC, yeso, acero de calibre ligero, aluminioTaladro eléctrico-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cortador160130157--Tableros de revestimiento de metal con láminas de acero Galvalume, madera, madera contrachapada, tableros de revestimiento de metal, tableros de revestimiento de cerámica, cuencas de drenaje de plástico, tubos de PVC, FRP y conductos en espiralALC, yeso, acero de calibre ligero, aluminioTaladro eléctrico-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Taladro central---Taladro central con núcleo de madera Galvalume (acero de alta velocidad)Para revestimientos metálicos con láminas de acero de galvalume, materiales a base de madera (normalmente incluidos en el juego)---Barra de guía Poly-Click incluida

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico